• Keine Übersetzungen verfügbar
 

Newsletter Abonnement

Aluprofiltechnik von item: So werden Ihre Ideen Wirklichkeit

Schneller Aufbau, maximale Flexibilität und große Komponentenauswahl: Erfahren Sie hier, wie der item Systembaukasten Ihre Konstruktionsarbeit effizient weiterentwickelt.  

Schon geschafft! Das Gestell steht. Der Monteur lächelt zufrieden und denkt: „Wow, das war einfach.“ Dann sieht er, dass er an einer Stelle etwas verändern muss. Bei einer Stahlkonstruktion wäre das ein Problem! Mit dem modularen item Systembaukasten ist das jedoch schnell gelöst. Hier spielen die Grundprinzipien unserer Aluprofiltechnik ihre Vorteile aus: Aluminium statt Stahl, Schrauben statt Schweißen. Die item Gründer Gerrit Pies und Wolfgang Rixen schufen 1980 das allererste Aluminiumprofil mit einfallenden Nuten und verschraubten Verbindungen. Damit haben sie den Maschinen- und Betriebsmittelbau revolutioniert. Auf der Basis unseres Baukastenprinzips entstehen heute die unterschiedlichsten Lösungen. Das Spektrum reicht vom einfachen Gestell bis zur Ausstattung für die digitale Fabrik. Mit der flexiblen item Aluprofiltechnik verwirklichen Sie spielend leicht Ihre Ideen: Möchten Sie mehr über die Möglichkeiten erfahren? Dann lernen Sie jetzt unsere Aluprofil-Typen und Aluprofil-Verbinder kennen.

Probieren Sie das Original unter den Aluprofilen aus

Erleben Sie mit einem kostenfreien Musterpaket die Vorteile des item Systembaukastens! Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Musterpaketen: Profil 8, Profil X 8 oder Profil KH 8.

JETZT ANFORDERN

Vorteile der item Aluprofiltechnik auf einen Blick

Die Vorteile unserer Aluminiumprofile beginnen beim Werkstoff. Aluminium ist wesentlich leichter als Stahl. Das erleichtert den Transport und die Arbeit am Einsatzort. Gleichzeitig ist Aluminium hochfest und bietet höchste Stabilität. Der Einsatz von Aluprofilen erfordert nur drei Schritte: Sägen, Verschrauben und Aufbauen. Eine Mechanikerin oder ein Mechaniker erledigt alles. Weiterbildung oder Zusatzgeräte? Nicht nötig. Bei Stahl sind es bis zu acht Schritte: Sägen, Bearbeiten, Fixieren, Schweißen, Putzen, Grundieren, Lackieren und Nachbearbeiten. Die vielen Zwischenschritte kosten Zeit und Geld. Ein weiterer Nachteil: Stahlkonstruktionen lassen sich nachträglich nicht verändern. Eine Investition in item Aluprofiltechnik ist eine Zukunftsinvestition: Passen Sie eine Konstruktion jederzeit an. Oder demontieren Sie diese und verwenden Sie das Material für Ihr nächstes Projekt.

Für den item Systembaukasten sind derzeit über 4.500 Komponenten verfügbar. Alle sind modular und untereinander kompatibel.

Bei Aluprofiltechnik müssen nicht nur die Profile zusammenpassen: Es kommt auf das perfekte Zusammenspiel von Qualität, Flexibilität und Kundenservice an. Unser hoher Anspruch sorgt für Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Alle Produkte durchlaufen im Prototypenbau intensive Tests. Dank einer Nachkaufgarantie können Sie sicher sein, dass sogar Jahrzehnte später alles zusammenpasst. Komponenten der ersten Stunde sind noch immer einsetzbar und bestellbar. Zusätzlich können Sie diese mit aktuellen oder künftigen Produktneuheiten kombinieren. Für den item Systembaukasten sind derzeit über 4.500 Produkte verfügbar. Alle sind modular und untereinander kompatibel. Dabei sorgt unser preisgekrönter Fokus auf zeitloses, funktionales Design optisch für Harmonie. Als leidenschaftliche Tüftler suchen wir immer nach neuen Lösungen. Dazu kommt unsere Liefertreue: Deutschlandweit erhalten Sie alle Standardartikel innerhalb von 48 Stunden. Durch vorausschauende Planung halten wir dieses Versprechen selbst in Zeiten der Aluminium-Knappheit.

Baureihen für item Profile in der praktischen Übersicht

Unsere Konstruktionsprofile sind in verschiedene Aluprofil-Typen aufgeteilt. Die Baureihen 56810 und 12 wurden für unterschiedliche Einsatzbereiche entwickelt. Einzelne Baureihen unterscheiden sich hinsichtlich Rastermaß, Nutmaß und Bohrungsdurchmesser. Es gibt drei Bauarten: Standard, leicht und Economy. „Standard“ ist die normale Ausführung. „Leicht“ bezieht sich auf das geringe Gewicht. „Economy“ steht für eine materialoptimierte Bauweise. Wichtig: Nicht jedes Aluprofil ist in allen Bauarten verfügbar. Für den schlanken Betriebsmittelbau haben wir das Profilrohrsystem D30 entwickelt: Die Profilrohre und Rohre sind deutlich leichter als Stahlrohre und dauerhaft stabil. Der Basisdurchmesser 30 mm entspricht dem Rastermaß der Baureihe 6. Sichern Sie sich jetzt ein kostenfreies Musterpaket. Das Profil KH aus nachhaltigem Verbundwerkstoff ist ein weiteres Spezialprofil. Es wiegt noch weniger als Stahl. Zusätzlich punktet das Profil KH mit elektromagnetischer Verträglichkeit. Perfekt für die Entscheidungsfindung: In einer kostenfreien Werkstoffkunde finden Sie einen Vergleich zwischen KH- und Aluminiumprofil.

Baureihe 5: Die kompaktesten item Profile

  • Ideal für gewichtsoptimierte Konstruktionen aller Art
  • Kompakte Abmessungen für flexible, stabile und filigrane Anwendungen
  • Besonders geeignet für platzsparende Vorrichtungen sowie Abdeckungen und Handlingeinrichtungen
  • Geringer Materialverbrauch schont Ressourcen
  • Mit offenen oder geschlossenen Nuten erhältlich
  • Geschlossene Nuten gegen das Absetzen von Schmutz

Baureihe 6: Wenig Materialverbrauch für viel Leistung

  • Gewichtsoptimiert für schlanke, robuste Konstruktionen
  • Hohe Tragfähigkeit trotz geringem Eigengewicht
  • Perfekt für funktionelle und optisch ansprechende Vitrinen, Tische oder Abdeckhauben
  • Einfache Anpassung des Materialeinsatzes an die Aufgabe
  • Wahlweise mit offenen oder geschlossenen Nuten

Virtueller Fabrik-Rundgang

Tauchen Sie in die modulare Welt von item ein: In einer animierten und interaktiven Tour lernen Sie die Einsatzmöglichkeiten der item Produkte anhand zahlreicher Beispiele kennen. Inklusive Produktinformationen und Links zu praktischen Downloads!

JETZT ERLEBEN

Baureihe 8: Alleskönner unter den Profilen

  • Universell, robust und langlebig
  • Ideal für Maschinen und Anlagen aller Größen im Maschinenbau
  • Das weltweit am häufigsten eingesetzte Aluprofil von item
  • Zugbelastung bis 5.000 Newton
  • Verfügbar mit offenen oder geschlossenen Nuten
  • Baureihe X nutzt die Profilnut der Baureihe 8

Baureihe 10: Aluminiumprofile mit erhöhter Tragkraft

  • Erhöhte Traglast für belastbare Konstruktionen
  • Starke Nutflanken erhöhen die Belastbarkeit
  • Erhöhte Sicherheit gegen Vorspannungsverluste
  • Zugbelastung bis zu 7.000 N pro Schraubverbindung
  • Gewichtsoptimierte Profile 10 E für weniger belastete Bereiche
  • Abdeckkappen und Abdeckprofile aus Kunststoff zum Verschließen der Stirn- und Nutseiten der Profile

Baureihe 12: Stärkste Profilbaureihe im item Systembaukasten

  • Für stabile, hochbelastete Rahmenkonstruktionen
  • Stärkste Profilbaureihe im item Systembaukasten
  • Zugbelastungen von bis zu 10.000 N pro Schraubverbindung
  • Besonders sicher gegen Vorspannungsverluste
  • Einsatz der Profile 12 leicht in gering beanspruchten Bereichen des Grundrahmens möglich

Baureihe X: Glatte Übergänge zwischen Aluminiumprofilen

  • Ideal für Maschinen und Anlagen mit hohen Reinheitsanforderungen
  • Präzise Außenkanten mit minimalem Radius
  • Keine Chance für Schmutz und Ablagerungen
  • Mit offenen und geschlossenen Nuten verfügbar
  • Mit geschlossener Nut perfekt für den Einsatz im Reinraum geeignet
<div

Aluprofil-Verbinder und ihre individuellen Stärken

Sie haben es gerade gesehen: Das Einsatzspektrum von Aluminiumprofilen ist riesig. So vielseitig muss nicht nur die Profilauswahl sein. Für die Verbindungstechnik gilt das ebenfalls. Grundsätzlich haben Aluprofil-Verbinder zwei Aufgaben: Sie verbinden Profile sicher miteinander und stabilisieren die Konstruktion. Mit item Verbindern sorgen Sie dafür, dass Profile in jeder Einbausituation sicher halten. Die Belastungsangaben für unsere Verbinder basieren auf strengen Prüfungen und zahlreichen Sicherheitsfaktoren. Unvorhersehbare Einflüsse wie Vibrationen oder Temperaturschwankungen werden dabei berücksichtigt.

Typisch für ein echtes Spezialisten-Team: Alle Verbinder haben charakteristische Eigenschaften.

Dank zahlreicher Verbinderarten gibt es für jede Aufgabe die passende Lösung. Typisch für ein echtes Spezialisten-Team: Alle Verbinder haben charakteristische Eigenschaften. So bietet Ihnen der Universal-Verbindungssatz besondere Flexibilität. Allerdings ist hier eine Profilbearbeitung nötig. Nicht so beim Automatik-Verbindungssatz: Das macht die Montage schneller und einfacher. Gerade bei Standardkonstruktionen in mehrfacher Ausführung ist das ein echter Mehrwert. Entdecken Sie jetzt einige typische Verbinder. Eine Übersicht aller Aluprofil-Verbinder finden Sie im item Online Shop.

Standard-Verbindungssatz: Der Allrounder

  • Eignet sich für dauerhafte, ortsfeste Verbindungen von Aluprofilen
  • Hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion
  • Geringer Bearbeitungsaufwand und hohe Wirtschaftlichkeit
  • Einseitige Variante für praktisches Einsetzen von Flächen in die Nut ohne zusätzliche Bearbeitung
  • Für die Baureihen 56810 und 12 verfügbar

Universal-Verbindungssatz: Geringer Montageaufwand

  • Perfekt für den nachträglichen Einbau in Aluminiumkonstruktionen
  • Hohe Belastbarkeit und Flexibilität, nachträglich verschiebbar
  • Benötigt nur zwei Stufenbohrungen im ergänzten Aluminiumprofil (Profil B).
  • Einfache Montage: Vormontierte Verbinder in Nut von Profil A positionieren
  • Dann: Verbinder in die Stufenbohrungen von Profil B schieben und festziehen
  • Angebrachtes Profil B kann entlang der Nut verschoben werden
  • Erhältlich für die Baureihen 56810 und 12

Automatik-Verbindungssatz: Universell und kraftschlüssig

  • Ideal für verschieb- und belastbare Profilverbindungen im rechten Winkel
  • Besonders schnelle und zeitsparende Montage
  • Keine maschinellen Profilbearbeitungen notwendig
  • Für den nachträglichen Einbau in Aluminiumkonstruktionen geeignet
  • Verbinder stirnseitig direkt in die Nut von Profil A schrauben
  • Anschließend: Nutensteine in die Nut von Profil B einbringen und mit den Nutensteinen die Aluprofil-Verbinder aus Profil A verschrauben

Verbinder D30: Starke Unterstützung für schlanke Betriebsmittel

  • Formschlüssige Verbindung mit der Kontur eines Profilrohrs D30 oder Profils 6 D30
  • Dauerhaft Halt ohne Kriechverhalten
  • Verbindung hält sofort nach dem Festziehen
  • Leichter Aufbau durch nur eine Person
  • Bis zu vier Verbinder an einem Profilrohr an Knotenpunkten montierbar
  • ESD-sichere Kontaktierung wird automatisch hergestellt
  • Vormontierte Lieferung des Verbinders D30 spart Zeit bei der Montage

Noch mehr Wissenswertes über Aluprofile

Sie möchten mehr über die item Aluprofiltechnik erfahren? Ob Online-Trainings in der item Academy, grundlegende Informationen, technische Details im item Online Shop oder weitere Blogbeiträge: Wir teilen unser Wissen gerne mit Ihnen. Für den Zugriff auf die Online-Trainings in der item Academy benötigen Sie nur ein item Benutzerkonto. Registrieren Sie sich hier kostenfrei. Jetzt informieren:

Sie möchten immer über alle Neuigkeiten aus der item Welt Bescheid wissen? Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!